382-9022: BAUGR. HYBRIDSYSTEM
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    382-9022: BAUGR. HYBRIDSYSTEM

    Artikelnummer:382-9022
    1,00 $

    Schlauch- und Leitungsgruppe für Turbolader

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Schlauch- und Leitungsgruppen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    • Höhe ("): 3
    • Breite (mm): 228,6
    • Länge (mm): 660,4
    • Länge ("): 26
    • Höhe (mm): 76,2