382-9154: BUCHSE EXPANS.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    382-9154: BUCHSE EXPANS.

    Ersatzteilnummer: 382-9154
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Lager

    Beschreibung:

    • Bei Lagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66
    • Höhe ("): 2,6
    • Höhe (mm): 66
    • Länge ("): 9,6
    • Länge (mm): 243,8
    3500
    G3512H G3520 3512H

    engine - generator set
    G3512E