385-7197: WASSERPUMPE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    385-7197: WASSERPUMPE CLA

    Ersatzteilnummer: 385-7197
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat® Classic™-Teile sorgen für die richtige Haltbarkeit zum richtigen Preis für Ihre Maschinen im mittleren bis späten Abschnitt ihres Lebenszyklus, weniger häufig gebrauchte Maschinen und Maschinen für leichtere Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160
    • Höhe ("): 6,5
    • Höhe (mm): 165,1
    • Länge ("): 6,3
    • Länge (mm): 160
    track-type tractor
    5A PAT 4 D4H, 55, 53 4P D3, 3P 4S D3C, D3C II 3S D3B, D5C PATLGP D4B, D4C, 4A D5C, D4C II D5C PAT 54 3

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B, IT28, IT12, IT18

    wheel-type loader
    916, G926, G910, 926, 926E, 910, G916

    track-type loader
    953, 943, 935C, 931C II 931B, 931C, 935C II 931, 935B

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    215B, 215