385-7214: SPINDEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    385-7214: SPINDEL CLA

    Ersatzteilnummer: 385-7214
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Gehäuse

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    motor grader
    140H NA 160K 160H 12H 12G 12H NA 135H 130G 160H ES 120H 140K 140G 140H 120K 2 120G 120K 120 140H ES 12H ES 120H NA 120L 160G 120H ES 160H NA 12K 140 140K 2 135H NA