385-7215: SPINDEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    385-7215: SPINDEL CLA

    Ersatzteilnummer: 385-7215
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Gehäuse

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    motor grader
    135H NA 12G 135H 140 120H 130G 140H 12H 160H NA 140H ES 120K 140G 120L 12K 12H NA 120H NA 160K 140K 120H ES 160G 160H 120G 12H ES 120K 2 140K 2 120 140H NA 160H ES