385-7276: ZYLINDERLAUFBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    385-7276: ZYLINDERLAUFBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 385-7276
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zylinderlaufbuchse

    Beschreibung:

    • Zylinderlaufbuchsen sind in Motorblöcke eingebaut und verhindern, dass Kolben durch Zylinderbohrungen verschleißen

    Merkmale:

    • Die Innenflächen weisen ein einheitliches Kreuzschraffurmuster auf, sodass der Dichtring schnell und richtig sitzt und eine einheitliche Ölverteilung sowie eine lange Lebensdauer ermöglicht werden.
    • Flansche sind rundum glattgewalzt und zeichnen sich somit durch höhere Robustheit und Bruchfestigkeit aus.
    • Eine hochwertige wärmebehandelte Graugusskonstruktion sorgt für außergewöhnlich hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer.
    • Dank kontrollierter Flanschkopfdicke passen sie exakt in Zylinderblock und -kopf.
    • Präzise Herstellungstoleranzen für absolut runde Bohrungen für eine effiziente Ölregelung und ordnungsgemäßen Sitz in Cat®-Motorblöcken.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 11,3
    • Länge ("): 6
    forest products
    TK722 2391 TK752 532 2590 TK751 551 511 521B 522B 552 2 552 TK721 TK732 2390 2290 541 2 TK741 521 522 TK711 2491 541

    motor grader
    12H

    engine - truck
    C9

    excavator
    330C FM 330C 330C L 330C LN 330C MH

    engine - industrial
    C9

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G 627G

    track-type tractor
    D6R II D6R