385-7742: KETTENGRUPPE MTO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    385-7742: KETTENGRUPPE MTO

    Ersatzteilnummer: 385-7742
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • HD-Ketten sind die beste Lösung für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen. Selbst unter härtesten Bedingungen lassen sich nasse Buchsen problemlos drehen, Bolzen- und Buchsensicherung sind branchenführend und dank höherem Kettengliedgewicht weisen sie eine hohe Bruchfestigkeit auf. Sie werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für maximale Verfügbarkeit und Produktivität.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 45
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite ("): 36
    • Bodenplattenbreite (mm): 915
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6T XW D6R LGP D6R XL D6R