Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke385-8858: Konische Tellerfeder mit 110,6 mm Außendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke385-8858: Konische Tellerfeder mit 110,6 mm Außendurchmesser
385-8858: Konische Tellerfeder mit 110,6 mm Außendurchmesser

® Cat Planetengetriebe mit Federkegelscheibe

Marke: Cat

Produktbilder
385-8858: Konische Tellerfeder mit 110,6 mm Außendurchmesser
385-8858: Konische Tellerfeder mit 110,6 mm Außendurchmesser
385-8858: Konische Tellerfeder mit 110,6 mm Außendurchmesser
385-8858: Konische Tellerfeder mit 110,6 mm Außendurchmesser
385-8858: Konische Tellerfeder mit 110,6 mm Außendurchmesser
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

® Cat Planetengetriebe mit Federkegelscheibe

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 385-8858

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser (mm): 110,6
Stärke (mm): 2,7
Gewicht (lb): 2,31
Material-: Legierter Stahl
Outside Diameter (in): 4,354
Outside Diameter (mm): 110,6
Washer Type: Spring-Conical
Inside Diameter (mm): 89,8
Thickness (in): 0,106
Inside Diameter (in): 3,535
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 385-8858

KETTENDOZER

D8T D6T D6 D7

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt