386-1718: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    386-1718: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 386-1718
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    LED-Abblendlichtscheinwerfer für 9 bis 32 V

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Vertikal/Aufgehängt
    • Leichte Ausführung: LED-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Abblendlicht
    • Spannung (V): 9-32
    muldenkipper
    793FAC, 797F, 793D, 795FAC, 794AC, 789DXQ, 785DOEM, MT5300DAC, 785C, 793FOEM, 797FXQ, 793FCMD, 789D, 793F, 795FXQ, 785D, 793FXQ, 777E2, 773E2LRC, 785G, 777E

    radlader
    950GC

    schürfzüge
    631K, 631KLRC, 637K, 637KLRC, 627H, 631KOEM, 631KOEMLRC

    fällungs- und bündelungsmaschinen mit kettenlaufwerk
    522B, 5522, 521B, 5412, 541