386-1723: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    386-1723: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 386-1723
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    LED-Fernlichtscheinwerfer für 9 bis 32 Volt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT, 0
    • Befestigungstyp: 0, Vertikal/Aufgehängt
    • Leichte Ausführung: 0, LED-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Fernlicht, 0
    • Spannung: 0, 9-32 V