388-6274: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    388-6274: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 388-6274
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Xenon-Arbeitsscheinwerfer (24 Volt)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    mg
    16M

    wtl
    950K, 980K, 972K, 962K, 966K, 950 GC 966K XE

    ap
    AP655F, AP-655D, AP-1055F BG1055E, AP-1000E AP-600D, AP-500E, BG555E, BG500E, AP600F, BG1000E, AP-1000F AP-1055E AP-555E