388-6291: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    388-6291: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 388-6291
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HID-Abblendlichtscheinwerfer (trapezförmig) für 24 V

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: 0, Integral DT
    • Ballast-ET-Nr.: 0, 319-7384
    • Befestigungstyp: Gefedert, 0
    • Glühbirne ET-Nr.: 290-8160, 0
    • Leichte Ausführung: 0, HID-Arbeitsscheinwerfer
    • Linse ET-Nr.: 291-2942, 0
    • Linsenmuster: 0, trapezförmig
    • Spannung: 0, 24 Volt