389-3190: BAUGR. HYBRIDSYSTEM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    389-3190: BAUGR. HYBRIDSYSTEM

    Ersatzteilnummer: 389-3190
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schlauch- und Leitungsgruppe für Turbolader

    Beschreibung:

    • Bei Schlauch- und Leitungsgruppen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 248,9
    • Höhe ("): 8,3
    • Höhe (mm): 210,8
    • Länge ("): 32,5
    • Länge (mm): 825,5
    petroleum products
    C32 C27

    engine - industrial
    C32 C27