393-2631: ÜBERHOLUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    393-2631: ÜBERHOLUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 393-2631
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Precious Metal™-Motorreparatursätze für Maschinen

    Es handelt sich um den Grundstein für alle höheren Stufen. Er eignet sich ideal für die Reparatur vor dem Ausfall und enthält Komponenten, an die Sie normalerweise nicht denken würden, z. B. ein Thermostat, die ungeplante Ausfallzeiten und kostspielige Ausfälle verhindern könnten. Ebenso umfasst er die Komponenten, die für eine günstige Reparaturoption nötig sind, und zusätzliche Wertschöpfungskomponenten wie Pleuellager sowie die Dichtungen und Flachdichtungen, die zum Zusammenbau des Motors benötigt werden (bei Reparatursätzen für ausgebaute Motoren).

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bronze-Satz enthält: Temperaturregler, Kraftstofffilter, Ölfilter, Schlauch, Druckplatte, Feder, Dichtungen, O-Ringe, Dichtungen, Stopfen, Sicherungsringe, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Lager, Sperren, Bolzen, Schellen, Distanzringe, Entlüfterbaugruppe. Außerdem umfasst er ggf. ein Sieb.
    mg
    12H, 140H, 140H NA 12G, 140G, 160H, 160H NA 143H, 12H ES 12H NA 140H ES 14G