394-1244: PUMPENGRUPPE F XF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    394-1244: PUMPENGRUPPE F XF

    Ersatzteilnummer: 394-1244
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Kraftstoffförderpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160,02
    • Höhe ("): 4,5
    • Höhe (mm): 114,3
    • Länge ("): 6,3
    • Länge (mm): 160,02
    engine - truck
    C13