394-1398: PUMPENGRUPPE F XF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    394-1398: PUMPENGRUPPE F XF

    Ersatzteilnummer: 394-1398
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Kraftstoffförderpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,5
    • Länge ("): 6,3
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    993K 990K 992K 990H

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    C32 C27 TH48-E70 CX35-P800 TH48

    off-highway truck
    775F 773F 777B 775G OEM 777D 777F 777G 773G 773G OEM 775G LRC 777C 773G LRC 777E 775G

    engine - industrial
    C32 C27

    motor grader
    24

    wheel dozer
    854K 844K 844H

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    C32

    track-type tractor
    D10T2 D10T D10R D11T D10N D11R

    expanded mining products
    6015B 6020B 6040 6040 FS 6030