394-2230: 394-2230
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    394-2230:

    Ersatzteilnummer: 394-2230
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Hochtemperaturkühlmittelschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Wasser, Wasser-Glykol- und Wasser-Emulsions-Flüssigkeiten sowie Langzeitkühlmittel durch Kühlsysteme im Bauwesen, von Lkws sowie in der Landwirtschaft.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Drahtgeflechteinlage und einer öl- und witterungsbeständigen Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit hoher Temperaturbelastung.

    engine - generator set
    C13 XQ375 XQ425 C13 XQ350