394-2428: BAUGR. SCHNEIDMESSER KARBID
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    394-2428: BAUGR. SCHNEIDMESSER KARBID

    Ersatzteilnummer: 394-2428
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Flaches Schneidmesser

    Beschreibung:
    6" (152 mm) breites flaches Hartmetalleinlagenmesser

    Merkmale:
    Flaches Hartmetall liegt mittig im durchgehärteten Messer.
    0,75" (19 mm) Schneidmesserdicke
    5' (1521 mm) Schneidmesserlänge
    0,63" (16 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    CAT®-Hartmetalleinlagenmesser sind eine äußerst langlebige Option für Einsätze bei höheren Geschwindigkeiten wie etwa Schneeräumen auf National- oder Kreisstraßen.  Diese stoßfeste Konstruktion verringert eine ""ballige"" Formgebung des Messers bei Anwendungen, die eine waagrechte Planierung erfordern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 152,40
    • Länge ("): 36,27
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.