394-2429: BAUGR. SCHNEIDMESSER KARBID
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    394-2429: BAUGR. SCHNEIDMESSER KARBID

    Ersatzteilnummer: 394-2429
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flaches Schneidmesser

    Beschreibung:
    6" (152 mm) breites flaches Hartmetalleinlagenmesser

    Merkmale:
    Flaches Hartmetall liegt mittig im durchgehärteten Messer.
    0,75" (19 mm) Schneidmesserdicke
    3' (912 mm) Schneidmesserlänge
    0,63" (16 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    CAT®-Hartmetalleinlagenmesser sind eine äußerst langlebige Option für Einsätze bei höheren Geschwindigkeiten wie etwa Schneeräumen auf National- oder Kreisstraßen.  Diese stoßfeste Konstruktion verringert eine "ballige" Formgebung des Messers bei Anwendungen, die eine waagrechte Planierung erfordern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,40
    • Höhe ("): 0,75
    • Höhe (mm): 19,00
    • Länge ("): 35,89
    • Länge (mm): 911,50
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.