397-5682: PUMPENSATZ
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    397-5682: PUMPENSATZ

    Artikelnummer:397-5682
    1,00 $

    Wasserpumpensatz

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Unsere Wasserpumpen sind auf wiederkehrende Beanspruchung des Zahnradantriebs ausgelegt und dank ihrer einzigartigen Geometrie wird das Risiko von Kavitation, die durch vorübergehende Lufteinschlüsse im Kühlsystem entsteht, reduziert. Alle Komponenten unserer Wasserpumpen – Lager, Wellen, Flügelräder – arbeiten als ein System, um die Effizienz und die Lebensdauer der Pumpen zu optimieren.

    • Breite (mm): 236,2
    • Länge (mm): 363,2
    • Höhe (mm): 177,8
    • Höhe ("): 7
    • Länge ("): 14,3