397-5684: PUMPENSATZ
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    397-5684: PUMPENSATZ

    Artikelnummer:397-5684
    1,00 $

    Wasserpumpensatz

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Dieser Bausatz enthält die Teile zur Reparatur einer Wasserpumpe

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    • Höhe ("): 7
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge ("): 14,3
    • Länge (mm): 363,2