397-6206: KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPENSATZ
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze397-6206: KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPENSATZ

397-6206: KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPENSATZ

Reparatursatz für Kraftstoffeinspritzpumpe

Marke: Cat

fallback-image

397-6206: KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPENSATZ

Reparatursatz für Kraftstoffeinspritzpumpe

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

033-5879: RING

Anzahl: 1

061-9458: 28 mm Innendurchmesser Fluorkohlenwasserstoff O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

114-8718: 26,64 mm Innendurchmesser Kraftstoffsystem-O-Ring-Dichtung

Anzahl: 6

138-9507: Lippendichtung für 15,88 mm Wellendurchmesser

Anzahl: 1

144-0477: 0,8 mm dicker Regler und Kraftstoffpumpendichtung

Anzahl: 1

150-3724: 0,8 mm dicke Dichtung für den Steuergehäusedeckel

Anzahl: 1

150-3726: 0,8 mm dicker Regler und Kraftstoffpumpendichtung

Anzahl: 1

150-3727: 0,8 mm dicke Dichtung des Kraftstoffstollendeckels

Anzahl: 1

150-3728: 0,8 mm dicke Dichtung des Regler-Steuerdeckels

Anzahl: 1

150-3730: 0,8 mm dicke Dichtung für den Regler

Anzahl: 1

1S-1953: 22,271 mm Außendurchmesser Zahnstangenlager

Anzahl: 1

1S-5440: 30,15 mm langer sphärischer Enddübelstift

Anzahl: 4

1W-3285: 15,6 mm Außendurchmesser des Zahnstangenlagers

Anzahl: 1

1W-4098: 23,0632 mm Außendurchmesser Regler-Servokolben

Anzahl: 1

2D-6392: Dichtungs-O-Ring mit 6,07 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

2H-3934: DICHTUNG

Anzahl: 1

2M-7819: 13,38 mm freier Durchmesser Externer Sicherungsring

Anzahl: 2

2N-0828: 0,22 mm dicke zweiwellige Unterlegscheibenfeder

Anzahl: 2

2N-2878: 59,44 mm Druckreglerfeder mit freier Länge

Anzahl: 1

2W-7400: Druckfeder mit 1,32 mm Drahtdurchmesser

Anzahl: 1

3D-8317: 16,89 mm Nutdurchmesser Sicherungsring

Anzahl: 1

3E-6760: O-RING

Anzahl: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 3

3J-7354: O-Ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3K-5733: Druckfeder mit 0,565" Außendurchmesser

Anzahl: 1

3P-0009: 18 mm Pitch-Leitungsbolzen-Isolator

Anzahl: 1

4J-7533: O-Ring 1,63 x 6,07 mm 90A NBR

Anzahl: 2

4J-8997: 28,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

4N-0260: 6,35 mm Wellendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

4N-0432: 6,35 mm einreihiges Kugellager

Anzahl: 1

4N-2953: 16.76 mm dicker Verschlussring

Anzahl: 1

4N-9019: 13,97 mm langer Stahl-Passstift mit kugelförmigem Ende

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 80

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt