397-9556: RITZELSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    397-9556: RITZELSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 397-9556
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    GD-Kettenrad (Segment)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.


    Merkmale:

    • GD-Ketten sind eine kosteneffektive Alternative für ältere oder weniger gebrauchte Maschinen. Diese kostengünstige Kette ist ein reines Verschleißteil. Alle Cat®-Laufwerke verfügen über eine Laufwerksversicherung und wurden von Caterpillar gefertigt; sie sind gehärtet und qualitätsgeprüft für garantierte Produktivität und Leistung und entsprechen damit den Anforderungen auf Baustellen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zahnradzähne: 5
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 5
    • Anzahl Zahnradschrauben: 5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    • Schraubengröße (mm): 5/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.