398-0453: ÜBERHOLUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    398-0453: ÜBERHOLUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 398-0453
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Precious Metal™-Motorreparatursätze für Maschinen

    Ein Basisstufen-Reparatursatz, deren Inhalt mit dem von Nachrüstsätzen vergleichbar ist. Er umfasst den Bronze-Satz sowie neue 6 Kolben, Laufbuchsen, Ringe, Halterungen sowie eine unmontierte Zylinder-Kolben-Einheit ohne Pleuel.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bronze-Satz enthält: Temperaturregler, Kraftstofffilter, Ölfilter, Schlauch, Druckplatte, Feder, Dichtungen, O-Ringe, Dichtungen, Stopfen, Sicherungsringe, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Lager, Sperren, Bolzen, Schellen, Distanzringe, Entlüfterbaugruppe. Außerdem umfasst er ggf. ein Sieb., 0
    • Der Silber-Satz ergänzt: 0, 6 Kolben, Laufbuchsen, Ringe und Halterungen sowie eine unmontierte Zylinder-Kolben-Einheit ohne Pleuel
    • Maschinenvertriebsmodell: 0, 0, 0
    • Motorausführung: 0, 0
    • Motormodell: 0
    • Präfix der Maschinenseriennummer: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0