398-2925: FAHRWERK CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    398-2925: FAHRWERK CLA

    Ersatzteilnummer: 398-2925
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Antriebsstrang-Zahnrad

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    D4C II 4P D3, D3C III 4S D4B, D3B, 5A PAT 3P 3 D4H, 54 53 D5C III 4 D5C, D5C PATLGP D3C, 4A D3C II D4C III D4C, 55, D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B, IT18B, IT18, IT12

    wheel-type loader
    926E, 926, G910, 930T, 930R, 916, G926, G916, 910, IT18B, 936, 936E

    track-type loader
    931B, 931, 939, 935C, 935C II 931C II 931C, 935B, 933

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II

    wheel loaders
    926E, 926, G910, 930T, 930R, 916, G926, G916, 910, IT18B, 936, 936E

    track loaders
    933

    track type tractors
    D4C, D5CIIILGP, D3CIIILGP, D3CII