398-2929: GABEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    398-2929: GABEL CLA

    Ersatzteilnummer: 398-2929
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    com
    825G II 826K, 826G II 826G, 825G, 826H

    wtt
    824H, 824G II 824G, 824K

    wheel loaders
    980GII, 980H, 980M, 982M, 980KOEM, 980K, 980L

    wheel dozers
    824K, 824KLRC

    compactors
    825K, 825H, 825GII, 826K

    wtl
    980G II 980M, 980K HLG 982M, 980H, 980G