398-2932: GETRIEBE TRA CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    398-2932: GETRIEBE TRA CLA

    Ersatzteilnummer: 398-2932
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    com
    825K

    wtt
    824K

    wheel loaders
    980M, 980G, 980H, 980L, 980GII, 980KOEM

    wheel dozers
    824K

    compactors
    826K, 825K

    wtl
    980M, 980H, 980K, 980K HLG 980G II 980G