398-5235: KETTENGRUPPE MTO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    398-5235: KETTENGRUPPE MTO

    Ersatzteilnummer: 398-5235
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierte Kettengruppe (Schwereinsatz, Einsteg, Hartmetallbeschichtung)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei einer Hartmetallbeschichtung (HBM) handelt es sich um einen Verbundstoff, der auf Komponenten aufgeschweißt ist und eine sehr harte Oberfläche bildet, welche die Lebensdauer der Komponente verbessert.


    Empfohlene Anwendung:

    • Hartmetallbeschichtungen (HMB) eignen sich für Anwendungen mit hohem Abrieb und niedriger Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 44
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, Hartmetallbeschichtung
    • Bodenplattenbreite ("): 28
    • Kettenteilung ("): 10,25
    • Schraubengröße ("): 1 1/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.