398-5270: KETTENGRUPPE MTO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    398-5270: KETTENGRUPPE MTO

    Ersatzteilnummer: 398-5270
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierte Komplettkette (Schwersteinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 44
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite (mm): 710
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    • Schraubengröße (mm): 28,575
    ttt
    D10T, D10T2