398-8314: ENDBODENPLATTENGELENK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    398-8314: ENDBODENPLATTENGELENK

    Ersatzteilnummer: 398-8314
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Schwersteinsatz, Einsteg, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Bodenplattenbreite (mm): 610
    • Kettenteilung ("): 10,25
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    • Schraubengröße ("): 1 1/8
    • Schraubengröße (mm): 1 1/8
    track-type tractor
    D10T2, D10T