398-8319: ENDBODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    398-8319: ENDBODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 398-8319
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenendglied (Schwereinsatz, Einsteg, Hartmetallbeschichtung)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei einer Hartmetallbeschichtung (HBM) handelt es sich um einen Verbundstoff, der auf Komponenten aufgeschweißt ist und eine sehr harte Oberfläche bildet, welche die Lebensdauer der Komponente verbessert.


    Empfohlene Anwendung:

    • Hartmetallbeschichtungen (HMB) eignen sich für Anwendungen mit hohem Abrieb und niedriger Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, Hartmetallbeschichtung, abgeschrägt
    • Bodenplattenbreite ("): 28
    • Bodenplattenbreite (mm): 710
    • Kettenteilung ("): 10,25
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    • Schraubengröße ("): 1 1/8
    • Schraubengröße (mm): 1 1/8
    track-type tractor
    D10T2, D10T