399-4426: UNTERLEGSCHEIBE SEITENANTRIEB – YM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    399-4426: UNTERLEGSCHEIBE SEITENANTRIEB – YM

    Ersatzteilnummer: 399-4426
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Kugellager

    Beschreibung:
    Bei Yellowmark™-Ersatzteilen handelt es sich um Aftermarket-Ersatzteile mittlerer Qualität für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.

    Merkmale:
    Yellowmark™-Ersatzteile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion auf wie Cat-Premiumersatzteile.
    Außerdem gilt für Yellowmark™-Teile eine gesonderte Garantieerklärung.

    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Weitere Informationen zu Yellowmark

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Kugellager (eine Reihe)
    track-type loader
    941 955H 955K 951C 941B 951B 955L 951 955C

    track-type tractor
    D4D D4E SR D4E 143 141 140 4 4A 55 58 57 4S