399-4441: ROLLENLAGER YM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    399-4441: ROLLENLAGER YM

    Ersatzteilnummer: 399-4441
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Bei Yellowmark™-Ersatzteilen handelt es sich um Aftermarket-Ersatzteile mittlerer Qualität für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.

    Merkmale:
    Yellowmark™-Ersatzteile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion auf wie Cat-Premiumersatzteile.
    Außerdem gilt für Yellowmark™-Teile eine gesonderte Garantieerklärung.

    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Weitere Informationen zu Yellowmark

    earthmoving compactor
    836K 836 836H 836G

    wheel-type loader
    988H 990K 986H 992G 992K 990 988K 986K 990 II 988K XE 990H 988G

    track-type loader
    955K 955L 983 983B

    work tool
    MR-244 BR624

    road reclaimer
    RM-500 RM500B

    forest products
    HF221 SS-56 SH-56B HF201 HFW222 SC-57 HF201B HFW221 2670D

    motor grader
    24M 24H

    wheel dozer
    854K 834G 844K 844H 834S 834K 844 834B 854G 834U 834H

    underground articulated truck
    AD30 AD45B AD60 AD55 AE40 II AD45 AD55B

    excavator
    245D 245B 245 235D

    pipelayer
    571G 572G

    track-type tractor
    D7G D9R D10T2 D9T D7F D7G2 D10T

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H