399-6059: RING FÜHRUNG – YM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    399-6059: RING FÜHRUNG – YM

    Ersatzteilnummer: 399-6059
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Kugellager

    Beschreibung:
    Bei Yellowmark™-Ersatzteilen handelt es sich um Aftermarket-Ersatzteile mittlerer Qualität für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.

    Merkmale:
    Yellowmark™-Ersatzteile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion auf wie Cat-Premiumersatzteile.
    Außerdem gilt für Yellowmark™-Teile eine gesonderte Garantieerklärung.

    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Weitere Informationen zu Yellowmark

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Kugellager (eine Reihe)
    cold planer
    PM-201 PM-565 PM-465 PM-565B

    wheel-type loader
    962H 962K 950F 950H 950G II 950B 960F 950E G936 936E 950G 950B/950E 950F II 962G II 962G 966R 936F 936 966C 972K 950K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    772 773

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    pipelayer
    561N 561M

    marine products
    D337

    engine - industrial
    SR4

    track-type loader
    935C II 931C 931C II 931B 977 951 935B 931 939 955 933 935C

    wheel tractor-scraper
    623G 623H 623K LRC 623K

    track-type tractor
    5S D3B D6M D8L D5M D6N D5H D6D D3C III 55 153 D5R LGP 163 D4C II 5A 3P 6A D3C D5C III D6N LGP 6S D5B 5 D4H XL 3S D5R2 6 4P D4C D5C PATLGP 5P D5C D5H XL D3 D5N 5A PAT D4B D5R XL 53 D4C III D5C PAT D3C II 3 D6N XL D4H III 4 D6N OEM

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II