399-6063: YELLOWMARK-LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    399-6063: YELLOWMARK-LAGER

    Ersatzteilnummer: 399-6063
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Bei Yellowmark™-Ersatzteilen handelt es sich um Aftermarket-Ersatzteile mittlerer Qualität für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.

    Merkmale:
    Yellowmark™-Ersatzteile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion auf wie Cat-Premiumersatzteile.
    Außerdem gilt für Yellowmark™-Teile eine gesonderte Garantieerklärung.

    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Weitere Informationen zu Yellowmark

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)
    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    motor grader
    24 24M 24H

    wheel-type loader
    994 994H 993K 988H 986K 988K 994F 994D 988K XE 994K 986H 988G

    off-highway truck
    769D 770 771C 769C 770G 768C 769 768B 771D 770G OEM 769B 69D 773B

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55

    wheel tractor-scraper
    637G 631E 637E 633E II 631G 633E

    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    load, haul, dump
    R3000H