399-6069: LAGERLAUFRING YM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    399-6069: LAGERLAUFRING YM

    Ersatzteilnummer: 399-6069
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic-Kugellager

    Beschreibung:
    Bei Yellowmark™-Ersatzteilen handelt es sich um Aftermarket-Ersatzteile mittlerer Qualität für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.

    Merkmale:
    Yellowmark™-Ersatzteile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion auf wie Cat-Premiumersatzteile.
    Außerdem gilt für Yellowmark™-Teile eine gesonderte Garantieerklärung.

    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Weitere Informationen zu Yellowmark

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Kugellager (eine Reihe)
    cold planer
    PM-565B PM-565 PM-465 PM-201

    challenger
    35 45 55

    motor grader
    14E 12F

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 966K XE 966K

    wheel-type skidder
    555D 545D 535D 525D

    off-highway truck
    777G

    pipelayer
    594H 572G 578

    track-type tractor
    7A D7H 6A D6H 8 7S 58 D9N 7 D10N 9U D8R 6SU D6H XR 10U D7G D8N 6 8A 8U 59L 9 D7R 6S 7U 59 56H 57H D6H II 10SU 10 56 59N 7SU 9C 58L D8L D6H XL 8S 8SU 7S LGP 57 9SU 9S D10R D9L

    oem solutions
    777G