Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite399-7402: KETTENGRUPPE MTO
Startseite399-7402: KETTENGRUPPE MTO
399-7402: KETTENGRUPPE MTO

Gleitlager-Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig, beständig gegenüber bogenförmigem Verschleiß, Laufwerkskette mit Bolzensicherung)

Marke: Cat

Produktbilder
399-7402: KETTENGRUPPE MTO
399-7402: KETTENGRUPPE MTO

Gleitlager-Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig, beständig gegenüber bogenförmigem Verschleiß, Laufwerkskette mit Bolzensicherung)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 399-7402

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenbreite (mm): 810,0
Kettenteilung (mm): 317,5
Bodenplattenbreite ('): 31,89
Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, rund
Schraubengröße (mm): 1 3/8
Anzahl der Kettenabschnitte: 41,0
Schraubengröße ('): 1 3/8
Kettenteilung ('): 12,5
Bushing Inside Diameter (in): 4.331
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Bushing Inside Diameter (mm): 110
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 0.375
UC System: HDXL
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 399-7402

KETTENDOZER

D11T

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt