3B-4611: SPLINT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3B-4611: SPLINT

    Ersatzteilnummer: 3B-4611
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, Abschlussart: Gewinkeltes Ende

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bolzenausführung: Splinte
    • Material-: 0, Verzinkter Stahl
    • Splintabschlussart: Gewinkeltes Ende
    mex
    305.5E 308E2 SR 303E CR 308E2 CR 303ECR, 304E2 308E2SR, 306E 305E2 304.5E2 303.5E2 CR 304E2 CR 308E SR 308E 308E2 308E CR 306E2 305E2 CR 303.5E2 305.5E2 307E2 305.5E2 CR 307E 308E2CR

    cold planers
    PR-450C, PR-1000

    bhl
    438D, 430F2 430D, 420E 432F, 428D, 416C, 420F2 444E, 426C, 434E, 432D, 436C, 442E, 428E, 430E 416E 446D, 434F, 420D, 428F, 434F2, 422F, 442D, 416D, 427F2, 444F, 438C, 420F 424D, 432E, 422E, 450E, 430F 415F2 416F 432F2, 415F2 IL 428F2, 414E, 422F2 416F2 444F2, 428C, 450F

    fp
    HA870, 533, TK380, HA770, 563C, TK381, 539, HA771, TK371, HA871, 573C, 2670C, TK370

    emac
    C4.4 3306

    ttl
    973, 963C, 973C, 963B

    wktl
    B6 B8

    track excavators
    245BII, 235C, 235B, 245D

    track type tractors
    D7ELGP, D5R2XL, D7RIIXR, D9L, D8T, D7R, D8RLRC, D4ESA, D7GLGP, D5TXL, D6T, D7RII, D6RXL, D7E, D11N, D6NLGP, D6TXWVP, D6RIII

    articulated trucks
    D350D, 730C

    wtl
    966H, 970F, 972H, 950F II 950L, 966M, 903C2 97AM 972G II 950H, 980H, 986K, 972M, 994K, 966F II 966M XE 962M, 962K, 938G, 982M, 950M, 950M Z 962H, 903C, 972G, 966L, 938G II 962 950 GC 962G, 962G II 938H, 980G II 972M XE 950G, 966G, 980M, 980K, 966K, 910K 962M Z 914K 988G, 930K 980K HLG 966G II 990H, 972L, 950G II 988K, 960F, 938F, 966K XE 962L, 972K, 950K, 950F

    comp
    CP-563, CS-531D, CP-74B CS-56B CS-44 CP-563E, CS44B, CP-34 CP-533E, CS-74B CP-433E, CS-533C, CS-583C, CP-563C, CS-76B CS-78B CS-74 CS-64B CS-563D CP-533C, CP-54B CS-563 CS-56 CW-34 CS-533D, CS64B, CP-663E, CS-573D, CS-683E, CP-563D, CS-68B CP-56B CS54B, CS-563E, CS-583E, CP44B, CP54B, CS-533E, CP-44 CS-573E, CP-74 CCS7, CS-433E, CS-66B CS-64 CS-34 CS-423E, CP-64 CS-54B CS-79B CS-531C, CP-76 CS-563C CP-68B CP-573E, CW-16 CS-583D, CS-663E, CS-44B CP-533D, CW34, CS-54 CS-573C, CS-76 CP-54 CP-44B CP-56

    vibratory single drum smooth
    CS78B, CS64B, CS74B, CS76B, CS68B, CS64, CS-583D, CS54, CS56B, CS56, CS66B, CS54B

    chal
    35, 55, 45

    vibratory single drum pad
    CP-533E, CP-533D, CP-563C, CP56B, CP68B

    adt
    730C2, 745C, 725C2, 730C, 730C2 EJ 735C, 740C D400E, D250E II 725C, D250E, D300E, D350E, D300E II

    ttt
    D7E, D6N D7G, D7R XR D6R III D7G2 D6R LGP D7R II D6T, D7R LGP D6R STD D6R XL D9R, D6E D5R2 D7R, D8T, D8R D6R, D7E LGP D6G SR

    wheel feller bunchers
    543

    wts
    631G, 611, 637K, 623K LRC 621H, 637G, 621G, 627G, 615C, 623G, 623H, 613G, 627H, 627K, 613C, 623K, 615C II 631K, 621K OEM 613C II 621K, 627K LRC

    backhoe loaders
    420EIT, 420F2ST, 420FST, 420FIT, 428D, 420D

    wtt
    814F II 824G II 834H, 814F, 814K, 824H, 8A4K 834G

    tskd
    527

    mg
    12H, 14H NA 12H NA 120H, 140H NA 120K 2 120H NA 135H NA 12H ES 16H NA 140H, 135H, 24M, 160K, 160H NA 18M3, 160H, 140K 2 160H ES 24, 16M3, 120K, 140K

    oht
    795F AC

    3300
    3306

    com
    825H, 836, 826G II 836K, 815K, 816F, 815F II 815F, 826K, 826G, 815B, 836H, 816F II 836G, 826C

    3500
    SPF743

    wheel tractor scrapers
    637KLRC, 631K, 657G, 651, 631G, 621H, 621B, 615, 623G, 627G, 621HOEM

    cold
    PM822, PM622, PM620, PM820, PR-1000C PM825

    pneumatic tired compactors
    CW34LRC, CW34

    it
    IT28F, IT38G II IT38G, IT62G, IT62H, IT62G II IT12B

    track loaders
    973CLGP

    compactors
    836, 836G, 815FII, 826H, 825G, 836KLRC, 836K

    motor graders
    140K, 12K, 16M3, 24, 120K, 140H, 120K2

    pipe
    572R II 589

    tmh
    TH63, TH83, TH103, TH255C, TH82

    ap
    BG-230, BG-225B, BG-2455C, 8 FT AP-800C, 10 FT BG-210B, 10B AP-255E AP-1055B

    vees 27 to 32 liter
    D353

    skidders
    527GR, 535C, 518C, 530B

    wheel loaders
    962M, 988KLRC, IT38F, 966FII, 980G, 994KLRC, 950L, 986K, 972M, 960F, 950K, IT14F, 938G, 980GII, 988H, 962G, 966E, 950H, 950M, 966H, 966F, 950F, 910M IT38H, 972G, 914M 980F, 970F, 962L, 962K, 994K, 980H, 938F, 966GII, 988K, 938GII, 950FII, 918M IT38G, IT62G, 962H, 980L, 980K, 962GII, 950GC

    epg
    G3520H

    wheel dozers
    814F, 834B, 844H, 824G