3B-5303: SPLINT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3B-5303: SPLINT

    Ersatzteilnummer: 3B-5303
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, Abschlussart: Gewinkeltes Ende

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bolzenausführung: Splinte
    • Bolzendurchmesser - A ("): 1/4
    • Bolzenlänge - B ("): 2 1/4
    • Material-: Verzinkter Stahl
    • Splintabschlussart: Gewinkeltes Ende
    track-type tractor
    6 4

    off-highway truck
    768B, 769, 769B, 769C, 769D, 771D, 768C, 771C, 69D