Startseite3E-4240: U-Ring-Stangendichtung
Startseite3E-4240: U-Ring-Stangendichtung
3E-4240: U-Ring-Stangendichtung

Dichtringform: Typ E

Marke: Cat

Produktbilder
3E-4240: U-Ring-Stangendichtung
3E-4240: U-Ring-Stangendichtung

Dichtringform: Typ E

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 3E-4240

Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3E-4240

Maßeinheit

USMetrisch
Querschnitt (mm): 9,53
Dichtringform: TYP E
Innendurchmesser ('): 7,5
Breite – A (+ 0,015", -0,000') (mm): 17,48
Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000') ('): 8,25
Querschnitt ('): 0,38
Innendurchmesser (mm): 190,5
Breite – A (+ 0,015", -0,000') ('): 0,69
Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000') (mm): 209,55
Material-: URE
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3E-4240

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt