3E-4371: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3E-4371: RING

    Ersatzteilnummer: 3E-4371
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, rechteckig

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Rechteckig
    • Bohrungsdurchmesser ("): 8,50
    • Freier Durchmesser - A ("): 9,04
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,187
    track-type tractor
    D11T, D11R, D11N

    work tool
    S25 S30 S40 S80 S50 S130

    wheel dozer
    844, 854K, 844K, 854G, 844H

    wheel-type loader
    993K, 992G, 994F, 992K, 994K, 992D, 990 II 990K, 994H, 990, 990H, 994D, 994, 992C

    excavator
    5130B, 5230, 5130

    off-highway truck
    797F, 797B, 797