3G-6049: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-6049: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 3G-6049
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Haltebolzen

    Merkmale:
    1,0" (25,4 mm) Durchm., 145 mm Gesamtlänge, mit 5,2 mm Durchgangsbohrungen an den Enden.

    Empfohlene Anwendung:
    Schneepfluggruppe an bestimmten Ladern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,00
    • Durchmesser (mm): 25,40
    • Länge ("): 5,71
    • Länge (mm): 145,00
    track-type tractor
    D4G, D4K2 XL D4K2 LGP D3G, D5K2 XL D5G, D5K2 LGP D3K2 XL D3K LGP D4K LGP D5K XL D3K2 LGP D4K XL D3K XL D5K LGP

    track-type loader
    953, 953C, 953B, 943, 953D, 953K