3G-6065: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-6065: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 3G-6065
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Stift

    Merkmale:
    Stift von 3,5" (88,85 mm) Durchmesser 21,45" (545 mm) Länge

    Empfohlene Anwendung:
    Bolzenziehergruppe an Raupen der Baureihen D9, D10 und D11

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 3,50
    • Durchmesser (mm): 88,85
    • Länge ("): 21,46
    • Länge (mm): 545,00
    track-type tractor
    11U 9 D9R, 10 59N 10U D11N, 10SU D10N, 9U 9S D10, 59 10S D10R, 59L 11SU 11 9C 58L D9L, 10C