3G-6305: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-6305: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 3G-6305
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J300 Rechter Zahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Rechter Zahnhalter der Serie J300 für 30-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und bieten so ein tieferes Eindringvermögen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J300
    excavator
    215 215B 219 215C