3G-6306: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-6306: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 3G-6306
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J300 Linker Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Linker Zahnhalter des Modells J300 für 30-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als Einschenkel-Zahnhalter und bieten so ein tieferes Eindringvermögen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J300
    excavator
    215, 215B, 215C