3G-6509: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-6509: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 3G-6509
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Aufreißer-Befestigungsbolzen


    Merkmale:
    Stift von 3,5" (88,9 mm) Durchmesser × 334 mm Länge.


    Empfohlene Anwendung:
    Aufreißer-Befestigungsgruppen bei Raupen der Serie D10 und D11.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 3,5
    • Länge ("): 13,15
    wheel dozer
    854G

    track-type tractor
    10U 59 10 10S 11 D10N, 9S D10T2, D11R, D9L, D10R, 59L 9U 58L 59N D11N, D11T, 9C D10T, 10C D10, 11U 9 10SU 11SU