3G-6537: Kolbenverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-6537: Kolbenverschleißring

    Ersatzteilnummer: 3G-6537
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 6,00
    • Außendurchmesser (mm): 152,40
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 1,07
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 27,25
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 5,74
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 145,82
    underground mining loaders
    R2900

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    underground articulated truck
    AD30, AD22

    wheel-type loader
    966C, 966R

    track-type loader
    983

    forest products
    539

    underground articulated trucks
    AD22