3G-6623: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-6623: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 3G-6623
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3
    • Länge ("): 19,2
    wheel dozer
    854G 854K

    track-type tractor
    D11T 11U D11N 11 11SU 10S 10C D11R 10 D10 10U