3G-6856: PUMPE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-6856: PUMPE G

    Ersatzteilnummer: 3G-6856
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,8
    • Länge ("): 10,9
    earthmoving compactor
    836

    underground mining loaders
    R2900

    wheel-type loader
    988F II 988B, 992, 992B, 988F

    wheel dozer
    834U 834S 834B

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD60, AD45B, AD55B, AE40 AD45, AD40