3G-8016: Gewölbte Schneidmesser
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-8016: Gewölbte Schneidmesser

    Ersatzteilnummer: 3G-8016
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gewölbtes Schneidmesser

    Beschreibung:
    Bei gebogenen Messern sind häufig stoßfeste Messer aus durchgehärtetem Stahl die erste Wahl. Gebogene Messer dringen besser in die Fahrbahnoberfläche ein als flache Messer und schaffen gleichzeitig das anfallende Material nach vorne, um eine glatte, flache Oberfläche zu hinterlassen. Messer mit hohem Kohlenstoffgehalt sind kostengünstiger als unser durchgehärteter Stahl, verfügen jedoch über ein verringertes Durchdringungsvermögen.

    Merkmale:
    Bei geringer Stoßbelastung sind dünnere Schneidmesser am wirtschaftlichsten. Dickere Schneidmesser sind stärker und verfügen über mehr Verschleißmaterial und sind daher eher für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Maschine: Motorgrader
    • Material-: Durchgehärtet (DH2)
    • Stärke ("): 0,5
    • Verzahnung: Nicht gezahnt
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.